Julkaise tuotteesi
Base KL 2-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated
Icopal

Base KL 2-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on concrete substrate for paving slabs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
4. Base KL x 2
5. Fonda Geoplex, for drainage
6. Paving slabs

Tekniset tiedot
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on concrete substrate for paving slabs.
    System can be used on concrete substrate.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebase-kl-plattor-betong
  • TuoteperheWater Proofing Membrane
  • TuoteryhmäBuilt in system
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-10
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 52 16.12
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 13
  • OmniClass-nimikeMulti Layer Roof Membranes