Julkaise tuotteesi
Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate insulated with XPS for green roofs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Base SV x 2
4. Icopal Blackline 750, root barrier
5. Fonda Geoplex, for drainage
6. Insulation:
XPS
7. Fonda Geoplex, for drainage
8. Semi-intensive roof

Tekniset tiedot
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane welded on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebase-sv-gras-xps-betong
  • TuoteperheWater Proofing Membrane
  • TuoteryhmäBuilt in system
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-10
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Toissijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 13
  • OmniClass-nimikeMulti Layer Roof Membranes