Julkaise tuotteesi
Mono PM 1-layer compact roof system for wooden deck on wooden panels insulated with cellular glass
Icopal

Mono PM 1-layer compact roof system for wooden deck on wooden panels insulated with cellular glass

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on wooden panels insulated with cellular glass for wooden deck:
1. Substrate: wooden panels
2. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
3. Insulation:
Cellular glass
4. Mono PM
5. Stripes of Mono PM
6. Wooden deck

Tekniset tiedot
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on cellular glass insulated wooden panels for wooden deck.
    System can be used where there is a need for insulation on wooden panels.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemono-pm-trall-cellglas-raspont
  • TuoteperheWater Proofing Membrane
  • TuoteryhmäBuilt in system
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-17
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 11
  • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes