Julkaise tuotteesi
2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Electa" METAL DOOR CABINET
Tekniset tiedot
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with metal door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-2-mp-sistema-servizio-soprasuolo-electa-portello-pieno
  • TuoteperheFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TuoteryhmäFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Eurooppa