Julkaise tuotteesi
205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP FOR HORIZONTAL INSTALLATION - FLANGED TYPE - DN 125 (5") DN 150 (6")
Tekniset tiedot
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - Two, three or four UNI DN 70 Female Connections with fire valves - With pressure relief valve(s), gate valve and check valve, steel collector - Flanged type. Horizontal installation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-205-c-attacco-mandata-collettore-acciaio
  • TuoteperheFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TuoteryhmäFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta