Julkaise tuotteesi
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED

205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED

FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" THREADED TYPE
Tekniset tiedot
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Threaded type. Horizontal or vertical installation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato
  • TuoteperheFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TuoteryhmäFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä