Julkaise tuotteesi
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    SINGLE COLUMN FOR FIRE CABINET "ELECTA", "MURANO", "MURANO INDUSTRIAL" AND "POLY ACCIAIO" - STEEL OR STAINLESS STEEL UNIVERSAL TYPE

    Tekniset tiedot
    • Single square column universal type for fire cabinet models "Electa", "Murano", "Murano Industrial" and "Poly Acciaio".

      Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating (glossy or wrinkle finish) or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Square tube 100x100mm. Baseplate 200x200mm.

      Upper support can be installed in four positions: central or lateral position , “45” or “70” cabinet sizes.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteart-251-d-piantana-convertibile
    • TuoteperheFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • TuoteryhmäColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä