Julkaise tuotteesi
66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

3.8 / 5 tähteä3.8(6 arvostelua)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - 2 OUTLETS UNI DN 70
Tekniset tiedot
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-66-c-pillar-hydrant-dn150-2out
  • TuoteperheFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TuoteryhmäPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Eurooppa