Julkaise tuotteesi
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - ALUMINUM CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - ALUMINUM CAPS

4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - 2 OUTLETS UNI DN 70
Tekniset tiedot
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. New model with dome cover and aluminum operating nut. With aluminum blind caps. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out-alu-caps
  • TuoteperheFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TuoteryhmäPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Eurooppa