Julkaise tuotteesi
80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

SWINGING FIRE HOSE REEL FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION STAINLESS STEEL ”Murano Collection” EN 671-1. WITH RED COATED HOSE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS CE MARKED
Tekniset tiedot
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION STAINLESS STEEL ”Murano Collection” EN 671-1. WITH RED COATED HOSE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 - “Murano” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of uncoated stainless steel AISI 316. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Red coated semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-80-316R-naspo-murano-collection-industrial-inox
  • TuoteperheFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TuoteryhmäHose reels / Naspi
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
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
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä