Julkaise tuotteesi
80/A SWINGING FIRE HOSE REEL “Basic Line”

80/A SWINGING FIRE HOSE REEL “Basic Line”

4.8 / 5 tähteä4.8(8 arvostelua)
SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Basic Line” EN 671-1 - CE MARKED
Tekniset tiedot
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Basic Line” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Basic Line” fire cabinet with rounded edges, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Window frame in anodized luminium. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 250 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). - Unbreakable transparent sheet “FIRE GLASS”, dimensions mm 590 x 640. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-80-a-naspo-basic-line
  • TuoteperheFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TuoteryhmäHose reels / Naspi
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta