Julkaise tuotteesi
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns

    BOISE GLULAM® Columns

    BOISE GLULAM® Columns are straight and dimensionally true, making framing an easy task.
    Because columns are available in long lengths, the members do not have to be spliced together, as is often necessary with sawn lumber. The columns can be exposed to view as a unique architectural feature of the framing system. BOISE GLULAM® columns have all four edges eased to match the widths of the Architectural glulams beams and have the same architectural appearance. All sides may be exposed to view.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteboise05
    • TuoteperheColumns
    • TuoteryhmäBOISE GLULAM Columns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2010-02-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Columns
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiWooden posts
    • UNSPSC-koodi30102904
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGlued laminated timber beams
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 18 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlued-Laminated Columns
    • OmniClass-numero23-13 35 19 15 17
    • OmniClass-nimikeEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION