Julkaise tuotteesi
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 / 5 tähteä4.3(24 arvostelua)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteboise08
    • TuoteperheBeams
    • TuoteryhmäBOISE GLULAMS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2010-02-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Beams & Lintels
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiWood beams
    • UNSPSC-koodi30103601
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGlued laminated timber beams
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 18 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlued-Laminated Beams
    • OmniClass-numero23-13 35 19 15 17
    • OmniClass-nimikeEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat