Julkaise tuotteesi
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
    Bolon

    Emerge Arise

    Introducing the sunniest new neutral in the collection. Rays of golden light travel through misty haze. As the fog fades a new day arises, fully awake.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Tekniset tiedot
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112005
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112017
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteemerge-arise
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäEmerge
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusFloor