Julkaise tuotteesi
Silence Gracious
Silence Gracious
Silence Gracious
Silence Gracious
    Bolon

    Silence Gracious

    Soft, structured flooring in light brown inspired by nature, textiles and parquet. Influenced by historical textiles and classic, traditional wooden parquet patterns, a unique weaving technique gives head-turning depth and structure and creates stunning 3D effects and playful light reflections.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Tekniset tiedot
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106220
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103703
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSilence-gracious
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäSilence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-08-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCarpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17
    • OmniClass-nimikeCarpet Flooring