Julkaise tuotteesi
ZIGZAG CYAN
Bolon
Arkistoitu

ZIGZAG CYAN

Born from our beautiful 2012 collaboration, this collection is based on Missoni’s classic patterns and generous colours. Using the latest weaving technology to release this fantastic colour palette, the result is a playful, confident and contemporary woven vinyl flooring range that is also durable, practical and easy to maintain. Featuring a profiled yarn, a thread with a textured surface which can be used for jacquard weave. Taking design cues from Missoni’s classic patterns – including the signature Zigzag – and highlighting warm, passionate colours, the updated collection exudes joy and confidence. The collection also offers practical benefits including easy cleaning and maintenance, a long guarantee and full environmental certification.

Woven design flooring/carpets.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZIGZAG-CYAN
  • TuoteperheFabric floors
  • TuoteryhmäZIGZAG
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiCarpeting
  • UNSPSC-koodi30161701
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCarpeting
  • OmniClass-numero23-15 17 17
  • OmniClass-nimikeCarpet Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction