Julkaise tuotteesi
Fire safety products FPA-5000 Modular Fire Panel, wall-mount
Arkistoitu

Fire safety products FPA-5000 Modular Fire Panel, wall-mount

Wall-mount version of FPA-5000 Modular Fire Panel including panel controller and with space for 6 functional modules apart from battery controller and loop module. Panels can be connected into networks to realise huge fire systems for large and complex projects. Certified according to EN54 standards.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFPA-5000
  • TuoteperheFire alarm control panel
  • TuoteryhmäAddressable modular fire panel
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2017-03-30
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)638
  • Leveys (mm)440
  • Syvyys (mm)149
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Nettopaino (kg)12.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusHälytin
  • UNSPSC-nimiFire alarm systems
  • UNSPSC-koodi46191505
  • OmniClass-numero23-29 31 13
  • OmniClass-nimikeFire Alarm Control Panels