Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
bossini/products/8f07e960-637c-424b-974b-60218ce21df3
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
H70596H Cosmo Ø 280
Saatavana Yhdysvallat
Bossini
Seuraa
Arkistoitu
H70596H Cosmo Ø 280
Brass Cosmo shower head with shower arm Ø 21 mm 1/2”MM
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
H70596H-Cosmo-280
Tuoteperhe
Showersets
Tuoteryhmä
Shower thermostat
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-06-30
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
107
Leveys (mm)
280
Syvyys (mm)
470
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h70596h-cosmo-o-280
Tekninen kuvaus
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H70596H%20Technical%20Sheet-Agg.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Showers
UNSPSC-koodi
30181503
Samankaltaisia tuotteita
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Lataa
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Lataa