Julkaise tuotteesi
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
    Bossini
    Arkistoitu

    I00590 Syncro-Neb

    Syncro-Neb is a shower panel with rotary control that allows you to select three different jet modes, offering the pleasure of water in its most natural forms: the refreshing caress of rain, a comfortable waterfall jet or fresh twist a of a water spray. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteI00590-Syncro-Neb
    • TuoteperheShowersets
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)294
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503