Julkaise tuotteesi
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    Arkistoitu

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZ031202-Oki-1-Outlet-LP
    • TuoteperheShowersets
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)218
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503