Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
boxicon/products/5da8f727-ee13-4881-ab9b-93ede5467f86
Koti
Luokat
Kalusteet
Posti & postilaatikot
Tidningshållare Lupus
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Boxicon
Seuraa
Tidningshållare Lupus
Lupus is a Swedish-made newspaper holder that is placed outside apartment doors in the stairwell, in connection with the installation of a mailbox
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
tidningshallare-lupus
Tuoteperhe
Tidningshållare Lupus
Tuoteryhmä
Lupus Newspaper Holder
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-10-18
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
190
Leveys (mm)
165
Syvyys (mm)
79
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.boxicon.se/
Asennusohjeet
https://www.boxicon.se/
Esittelyvideo
https://www.boxicon.se/
Tuotesertifiointi
https://www.boxicon.se/
Tekninen kuvaus
https://www.boxicon.se/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
0.7
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Posti & postilaatikot
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Samankaltaisia tuotteita
Salsbury Industries
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
Lataa
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
Lataa
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
Lataa
MB Sentinel Enterprises
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Lataa
Salsbury Industries
3500 Series Surface Mounted 4B+ Vertical Mailboxes
Lataa
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Front Loading - Maximum Height Units
Lataa