Julkaise tuotteesi
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Boxicon

Ursus Entrance Board URSUS 2X2

Ursus is the perfect entrance board to use as a display cabinet or notice board in the stairwell. Ursus is available in several sizes and fits everything from one to four A4 papers.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteURSUS-2X2
  • TuoteperheUrsus Entrance Board
  • TuoteryhmäUrsus Entrance Board
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)624
  • Leveys (mm)445
  • Syvyys (mm)42
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)5.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Posti & postilaatikot
  • IFC-luokitusObjekti