Julkaise tuotteesi
Anslagstavla Ursus, 3x1 (våningsregister plats för 3 st A4)
Boxicon

Anslagstavla Ursus, 3x1 (våningsregister plats för 3 st A4)

Ursus är ett våningsregister, eller anslagstavla, helt tillverkad i Sverige. Anslagstavla kan monteras inomhus eller utomhus. Om utomhus bör den vara skyddad uppifrån, alternativt monteras en dropplist i överkant.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteURSUS-3X1
  • TuoteperheUrsus Entrance Board
  • TuoteryhmäUrsus Entrance Board
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)325
  • Leveys (mm)665
  • Syvyys (mm)42
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)4.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Posti & postilaatikot
  • IFC-luokitusObjekti