Julkaise tuotteesi
Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr

Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr

The Copper Brute™ II can be vented as a Cat I appliance, or as a Cat III appliance with horizontal venting lengths up to 50-equivalent ft. Combustion air can be drawn from the room or ducted directly to the unit from outdoors. Combustion air and vent connections can be field converted from the top to the rear of the unit.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-0024
  • TuoteperheCommercial
  • TuoteryhmäBoilers & Volume Water Heaters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-10-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit