Julkaise tuotteesi
WGO Series 4 - Oil Water Boiler

WGO Series 4 - Oil Water Boiler

Effortless comfort, Maximum Efficiency

OPTIMIZED SYSTEM

  • Dedicated water-only oil boiler with cast iron sections – no tankless heater or cover plate

EASY ACCESS

  • Quick open top and swing-away burner door with full chamber access increases visibility for inspection and servicing

VENTING OPTIONS

  • Two flue outlets- rear and top – for complete venting flexibility

THOUGHTFUL DESIGN

  • Recessed target wall design protects unit from flue brushes

RELIABILITY

  • Includes factory-wired circulator (when specified), service switch and Weil-McLain exclusive captured elastomer seals for added reliability

FLEXIBLE INSTALL

  • Available assembled or as a knockdown for installation areas with limited space
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewgo-oil-water-boiler-series-4
  • TuoteperheResidential Boilers
  • TuoteryhmäOil Boilers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-11-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • UNSPSC-nimiBoilers
  • UNSPSC-koodi401020
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCondensing Boilers
  • OmniClass-numero23-33 11 13
  • OmniClass-nimikeCondensing Boilers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat