Julkaise tuotteesi
Anti-freeze valve. Brass body
Caleffi

Anti-freeze valve. Brass body

Anti-freeze valve. Brass body. Max. working pressure: 10 bar. Working temperature range: 0-65 °C. Working temperature range: -30-60 °C. Opening temperature: 3 °C. Closing temperature: 4 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • The antifreeze valve allows the circuit medium to be drained when its temperature reaches an average value of 3 °C. This prevents ice forming in the circuit of a system, generally with a heat pump, avoiding potential damage to the machine and to the pipes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite108
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäComponents for central heating systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-20
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusVenttiili
  • OmniClass-numero23-33 17 00
  • OmniClass-nimikeHeat Pumps
  • CSI UniFormat II -koodiD3020
  • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems