Julkaise tuotteesi
Temperature and pressure relief valve
Temperature and pressure relief valve
    Caleffi

    Temperature and pressure relief valve

    4.2 / 5 tähteä4.2(9 arvostelua)
    emperature and pressure relief valve. CR dezincification resistant alloy body. For domestic water system, to protect the hot water storage. Set temperature: 90 °C. Discharge rating: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW. 3/4” x Ø 22: 25 kW. Settings: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Settings certified to EN 1490: 4 - 7 - 10 bar. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Tekniset tiedot
    • The temperature and pressure relief valves (TP) 309 series are made by Caleffi S.p.A in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of Member States with regard to pressurised equipment.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite309
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäComponents for central heating systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-02
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011311
    • ETIM-nimiSafety valve
    • UNSPSC-nimiSafety valves
    • UNSPSC-koodi40141604
    • Uniclass 2015 -koodiSs_60
    • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC