Julkaise tuotteesi
Modular single distribution manifold
Modular single distribution manifold
    Caleffi

    Modular single distribution manifold

    Modular single distribution manifold. For heating and air conditioning systems. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Tekniset tiedot
    • Modular single distribution manifold. For heating and air conditioning systems. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110 °C. Outlet centre distance: 35 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite349
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäComponents for central heating systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010298
    • ETIM-nimiManifold valve
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiCo_55_70_60
    • Uniclass 2015 -kuvausWater distribution networks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydraulic Manifolds
    • OmniClass-numero23-39 21 13 21
    • OmniClass-nimikeManifolds
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC