Julkaise tuotteesi
MINICAL® - Automatic air vent
MINICAL® - Automatic air vent
    Caleffi

    MINICAL® - Automatic air vent

    Automatic air vent. In hot-stamped brass. Chrome plated. With automatic shut-off cock and hygroscopic safety cap. Max. working pressure: 10 bar. Max. discharge pressure: 2,5 bar. Max. working temperature: 110 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Tekniset tiedot
    • Automatic air vents perform the function of eliminating the air which builds up inside climate control system circuits without any manual intervention. This prevents the appearance of negative phenomena that might prejudice the working life and performance of the heating system, such as: - corrosion caused by oxygen; - localised air pockets in the radiators; - cavitation in the circulation pumps.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5021
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäVenting devices
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-07
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiSs_55
    • Uniclass 2015 -kuvausPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC