Julkaise tuotteesi
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    Safety relief valve. Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Max. percentage of glycol: 50 %.
    Temperature range: 5–120 °C.
    Settings: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
    Settings 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
    without TÜV certification.


    keycode:530625_end
    keycode:530525_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Tekniset tiedot
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite530
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäComponents for central heating systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)41
    • Syvyys (mm)41
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliPolymer
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011311
    • ETIM-nimiSafety valve
    • UNSPSC-nimiSafety valves
    • UNSPSC-koodi40141604
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSafety valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67.39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePressure-Relief Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 53
    • OmniClass-nimikeSafety Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC