Julkaise tuotteesi
Housing for strainer cartridges
Caleffi

Housing for strainer cartridges

4.5 / 5 tähteä4.5(15 arvostelua)
Housing for strainer cartridges of standard nominal size 10”. Brass body, transparent plastic housing. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–40 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Housing for strainer cartridges of standard nominal size 10”. Brass body, transparent plastic housing. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–40 °C.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5370
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäComponents for central heating systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEG015140
  • ETIM-nimiFilters/separators
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC