Julkaise tuotteesi
DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Epoxy resin coated steel body.

Complete with:

→ Bottom drain valve (code NA39753)

¾" NPT male top thread with brass cap.

ANSI 150 flange connections.

Max working pressure: 150 psi

Vessel temp range: 32° - 270°F

Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Tekniset tiedot
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5465A-flanged-8-14
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäNorth America
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-31
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC