Julkaise tuotteesi
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5741
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-01
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiCo_55_15_50
  • Uniclass 2015 -kuvausWater treatment complexes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDemineralization Equipment
  • OmniClass-numero23-39 41 13
  • OmniClass-nimikeDemineralization Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC