Julkaise tuotteesi
Two-way motorised zone valve
Caleffi

Two-way motorised zone valve

Two-way piston zone valve. Max. working pressure: 10 bar. Max. Δp: 1 bar. Temperature range: -5–95 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Two-way piston zone valve. Max. working pressure: 10 bar. Max. Δp: 1 bar. Temperature range: -5–95 °C.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite632
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäComponents for central heating systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011435
  • ETIM-nimiTwo way control valve
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC