Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Antivibration joint for gas systems

Yksilöity viite: 842
Brändi: Caleffi
Tuoteperhe: HVAC
Tuoteryhmä: Components for central heating systems
Julkaisupäivä: 2018-12-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: LVI - LVI
IFC-luokitus: Valve
UNSPSC-nimi: Valves
UNSPSC-koodi: 401416
Uniclass 1.4 Koodi: L7136
Uniclass 1.4 Kuvaus: Valves
Uniclass 2.0 Koodi: PR-94-94
Uniclass 2.0 Kuvaus: Valves
Uniclass 2015 Koodi: Ss_60
Uniclass 2015 Kuvaus: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Koodi: 94-94
NBS Reference Kuvaus: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
KaikkiLuokat Numero: 23-27 31 00
KaikkiLuokat Otsikko: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nimi Arvo
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material brass

BIMobject®