Julkaise tuotteesi
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 / 5 tähteä4.6(17 arvostelua)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTramaarmchair
    • TuoteperheTrama Collection
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)580
    • Syvyys (mm)580
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTiikki
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)7.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-11 29 13 13
    • OmniClass-nimikeExterior Chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS