Julkaise tuotteesi
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden industrial push button control stations for interior use are designed to control shipping doors. CI-PB Series stations are supplied complete with NEMA rated enclosures and heavy duty 240 VAC rated contacts. These control switches are UL listed and CSA certified.

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • TuoteperheDoor
    • TuoteryhmäControls
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)5.5
    • Leveys (tuumaa)2
    • Syvyys (tuumaa)2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)0.63
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • UNSPSC-nimiSecurity or access control systems
    • UNSPSC-koodi46171619
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Control Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11 25
    • OmniClass-nimikeDoor Accessories