Julkaise tuotteesi
Product image
Product image
    Arkistoitu

    LEVANTE MEDIUM Floodlight

    LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Tekniset tiedot
    • LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLEVANTE_Medium_Floodlight
    • TuoteperheFloodlight
    • TuoteryhmäLevante Medium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-19
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)76
    • Leveys (mm)505
    • Syvyys (mm)337
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRoad lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring