Julkaise tuotteesi
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Estinguishers ground stand for each kind of enviromment, allows
the exposure of thr fire extinguisher in a visible way with
elegance and without holes on the walls. Completely removable,
easy to assemble using anchors and inserts. Available in black, red, silver and chrome, no auction and auction with fire extinguisher symbol mod flag, panoramic or plexiglass.


Tekniset tiedot
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCEA-Ground-Stand
  • TuoteperheAccessori
  • TuoteryhmäPiantane estintori
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1930
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011055
  • ETIM-nimiFire extinguisher
  • UNSPSC-nimiFire extinguishers
  • UNSPSC-koodi46191601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Extinguishers
  • OmniClass-numero23-29 25 19
  • OmniClass-nimikeFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION