Julkaise tuotteesi
GL6WBX

GL6WBX

4.6 / 5 tähteä4.6(15 arvostelua)

Water-based stainless steel fire extinguisher tested on the track 6 Lt.

Tekniset tiedot
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGL6WBX
  • TuoteperheEstintori portatili
  • TuoteryhmäA base d'acqua
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011055
  • ETIM-nimiFire extinguisher
  • UNSPSC-nimiFire extinguishers
  • UNSPSC-koodi46191601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Extinguishers
  • OmniClass-numero23-29 25 19
  • OmniClass-nimikeFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION