Julkaise tuotteesi
H2ES

H2ES

Portable carbon dioxide fire extinguisher 2 Kg

Tekniset tiedot
  • Fire classes : 34B
    Minimum total weight : 4,9 Kg
    Nominal charge : 2,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient : 0,67       Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 520 mm
    Overall width :  240 mm
    Height of the housing: 440 mm
    Diameter of the housing : 111 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 3 m
    Discharge time : 6 sec.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH2ES
  • TuoteperheEstintori portatili
  • TuoteryhmäA biossido di carbonio
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011055
  • ETIM-nimiFire extinguisher
  • UNSPSC-nimiFire extinguishers
  • UNSPSC-koodi46191601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Extinguishers
  • OmniClass-numero23-29 25 19
  • OmniClass-nimikeFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION