Julkaise tuotteesi
H54

H54

Carbon dioxide wheeled fire extinguisher

Tekniset tiedot
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH54
  • TuoteperheEstintori carrellati
  • TuoteryhmäA biossido di carbonio
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011055
  • ETIM-nimiFire extinguisher
  • UNSPSC-nimiFire extinguishers
  • UNSPSC-koodi46191601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPortable fire extinguishing systems
  • OmniClass-numero23-29 25 19
  • OmniClass-nimikeFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION