Julkaise tuotteesi
PD1ES

PD1ES

Portable powder extinguisher 1 Kg

Tekniset tiedot
  • Fire classes : 8A-55B-C     

    Minimum total weight : 2,1 Kg             \

    Nominal charge : 1 Kg                              

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 285 mm                                                                                      

    Overall width : 125 mm                                                                                   

    Height of the housing: 225 mm                                                                  

    Diameter of the housing : 90 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                        

    Length jet : 5 m                                                                                         

    Discharge time : 9 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePD1ES
  • TuoteperheEstintori portatili
  • TuoteryhmäA polvere
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011055
  • ETIM-nimiFire extinguisher
  • UNSPSC-nimiFire extinguishers
  • UNSPSC-koodi46191601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Extinguishers
  • OmniClass-numero23-29 25 19
  • OmniClass-nimikeFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION