Julkaise tuotteesi
PD50BE

PD50BE

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)

Wheeled powder extinguisher with 50 kg external cylinder

Tekniset tiedot
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePD50BE
  • TuoteperheEstintori carrellati
  • TuoteryhmäA polvere
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011055
  • ETIM-nimiFire extinguisher
  • UNSPSC-nimiFire extinguishers
  • UNSPSC-koodi46191601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Extinguishers
  • OmniClass-numero23-29 25 19
  • OmniClass-nimikeFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION