Julkaise tuotteesi
PD6ES

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

Tekniset tiedot
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePD6ES
  • TuoteperheEstintori portatili
  • TuoteryhmäA polvere
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011055
  • ETIM-nimiFire extinguisher
  • UNSPSC-nimiFire extinguishers
  • UNSPSC-koodi46191601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Extinguishers
  • OmniClass-numero23-29 25 19
  • OmniClass-nimikeFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION