Julkaise tuotteesi
PD9ES

PD9ES

Portable powder extinguisher

Tekniset tiedot
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 13 Kg             

    Nominal charge : 9,0 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 635 mm                                                                                      

    Overall width : 230 mm                                                                                   

    Height of the housing: 415 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 8 m                                                                                         

    Discharge time : 15 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure: > 10 MPa

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePD9ES
  • TuoteperheEstintori portatili
  • TuoteryhmäA polvere
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011055
  • ETIM-nimiFire extinguisher
  • UNSPSC-nimiFire extinguishers
  • UNSPSC-koodi46191601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPortable fire extinguishing systems
  • OmniClass-numero23-29 25 19
  • OmniClass-nimikeFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION