Julkaise tuotteesi
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Thermal and acoustic insulation board, specific for external insulation covering, consisting of mineralized fir wood wool bound with grey Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 standard. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT N/C is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification. Application: external walls.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecelenit-nc
  • TuoteperheBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • TuoteryhmäCELENIT product range, wood wool board
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiThermal insulation
  • UNSPSC-koodi301415
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoard Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11
  • OmniClass-nimikeSlab and Board Thermal Insulation