Julkaise tuotteesi
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Arkistoitu

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB5006CXCR0
  • TuoteperheACESSO
  • Tuoteryhmägrab bar
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)238
  • Leveys (mm)103
  • Syvyys (mm)745
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)1.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17 21
  • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars