Julkaise tuotteesi
Ubbink Aerfoam 180mm Connector

Ubbink Aerfoam 180mm Connector

The Ubbink Aerfoam 180 mm Connector joins all Aerfoam parts of the same diameter, ensuring an airtight connection while maintaining the system’s insulation performance.

  • Ensures strong, airtight connections.
  • Maintains full insulation performance.
  • Simple and quick installation without tools.
  • Compatible with all Aerfoam parts of the same diameter.
Tekniset tiedot
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaerfoam-180mm-connector
  • TuoteperheAir Ventilation System
  • TuoteryhmäAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC000059
  • ETIM-nimiInstallation duct
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 -kuvausBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork