Julkaise tuotteesi
Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

The covers provide an airtight seal for unused distribution box connections ensuring optimal system performance.

  • Ensures airtight efficiency
  • Quick and secure fit: simply push in to seal unused connections
Tekniset tiedot
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteair-excellent-dbox-cover
  • TuoteperheAir Ventilation System
  • TuoteryhmäAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC000059
  • ETIM-nimiInstallation duct
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 -kuvausBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork